(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Hermético, plegable, manija plana, A-213 N

Hermético, plegable, manija plana, A-213 N
  • Descuento por volumen

· Solicitud: Camión de uso especial, cubículo, equipo de vibración.
· Espesor de la placa (mm): 4
· Accesorio: Cierre exclusivo, juego de tornillos, 2 llaves
· Longitud total (mm): 124
· Ancho promedio (mm): 84

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

A-213N

 
Número de Parte
A-213N
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Camión de propósito especial, cubículo, equipo de vibración Tipos Cuerpo de la manija Material Aleación de zinc
Acabado Cromado satinado Egoístamente Tipo de combinación izquierda / derecha Numero de llaves T0230
Grosor de placa(mm) 4 Accesorio Cierre dedicado, juego de tornillos, 2 llaves Longitud total(mm) 124
Ancho promedio(mm) 84 Altura completa(mm) 67.5 Código de producto 01880

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo A-213N de la serie Hermético, plegable, manija plana, A-213 N.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico