(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Manija de sellado FA-624

Manija de sellado FA-624
  • Descuento por volumen

· Solicitud: Puerta de sellado, puerta de protección contra ondas electromagnéticas, puerta antiruido.
· Accesorio: Placa de cerradero
· Finalizar: Cromado níquel satinado

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
FA-624-2-L
FA-624-2-R
FA-624-2-SP
FA-624H-2
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tipos Material Acabado Egoístamente Accesorio Longitud total
(mm)
Ancho promedio
(mm)
Altura completa
(mm)
Código de producto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cuerpo de la manijaAleación de zincNiquelado Satinado CromadoPara apertura izquierdaCerradura de Placa142804460845
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cuerpo de la manijaAleación de zincNiquelado Satinado CromadoApertura derecha usadaCerradura de Placa142804460844
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Espaciador para puerta de apertura interiorEPDM---7050260854
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Asa interiorAleación de zincNiquelado Satinado CromadoCombinación izquierda y derecha-142504460876

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Puerta de sellado, Puerta de protección contra ondas electromagnéticas, Puerta antirruido

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico