(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Asa instalada A-860

Asa instalada A-860
  • Descuento por volumen

· Solicitud: Vehículo especialmente equipado, equipo de vibración, elevador de portón trasero.
· Longitud del cuerpo principal (mm): 202.5
· Ancho del cuerpo principal (mm): 200
· Profundidad (mm): 51.5
· Material: Cuerpo principal: Aleación de aluminio (ADC)/mango: Aleación de zinc (ZDC)/placa de montaje: Plato de acero inoxidable (Acero inoxidable 304)

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

A-860-1

 
Número de Parte
A-860-1
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Llave Accesorio Código de producto
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Mismo número (T0230)Dos llaves02068

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Vehículo especialmente equipado, equipo de vibración, elevador de portón trasero. Ojo de cerradura Vehículo especialmente equipado, equipo de vibración, elevador de portón trasero. Longitud del cuerpo principal(mm) 202.5
Ancho del cuerpo principal(mm) 200 Profundidad(mm) 51.5 Material Cuerpo principal: aleación de aluminio (ADC) / Mango: aleación de zinc (ZDC) / placa de montaje: placa de acero inoxidable (acero inoxidable 304)
Acabado superficial Pintura al horno Collar Plata metalizado Tipos Cuerpo de la manija
Nota El tubo (ø16) se vende por separado.

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo A-860-1 de la serie Asa instalada A-860.

Products like this...

Número de Parte
A-860-2
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Llave Accesorio Código de producto
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

No hay llave-02069

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico