(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Mango grande con cierre a prueba de agua, A-326

Mango grande con cierre a prueba de agua, A-326
  • Descuento por volumen

· Espesor de la placa (mm): Hasta 10
· OD (mm): 38
· Accesorio: Tuerca grande, juego de tornillos.
· Pomo compatible: A-326-4-H
· Material: Aleación de zinc (ZDC)

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

A-326-4-H

 
Número de Parte
A-326-4-H
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación A-1326-4, A-326-4 Tipos Llave de la manija Material Aleación de zinc (ZDC)
Acabado Niquelado satinado Cromado (MZCr) Código de producto 02211

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo A-326-4-H de la serie Mango grande con cierre a prueba de agua, A-326.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico