(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Controlador de varilla a prueba de agua, AC-100-NB

Controlador de varilla a prueba de agua, AC-100-NB
  • Descuento por volumen

· Solicitud: Centralita, panel de control
· Longitud total (mm): 142
· Ancho promedio (mm): 42
· Altura completa (mm): 50
· Pomo compatible: 0061-H, 0062-H

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

AC-100-NB-1

 
Número de Parte
AC-100-NB-1
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Panel de control, panel de control Tipos Controlador de varilla Material Aleación de zinc (ZDC)
Acabado Cubierta decorativa: cromado satelital (MZCr) / Cuerpo principal: cromado (MZCr) Egoístamente Tipo de combinación izquierda / derecha Longitud total(mm) 142
Ancho promedio(mm) 42 Altura completa(mm) 50 Perillas Aplicables 0061-H, 0062-H
Código de producto 03209 Nota El cierre se vende por separado.

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo AC-100-NB-1 de la serie Controlador de varilla a prueba de agua, AC-100-NB.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico