(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Manija de bloqueo a prueba de agua, A-95

Manija de bloqueo a prueba de agua, A-95
  • Descuento por volumen

· Solicitud: Centralita, panel de control
· OD (mm): 28
· Accesorio: Cierre exclusivo, tuerca grande, juego de tornillos, tapa de nailon
· Pomo compatible: 0061-H, 0062-H
· Escribe: Bloquear el cuerpo principal

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

A-95

 
Número de Parte
A-95
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Panel de control, panel de control Tipos Bloquear cuerpo principal Material Aleación de zinc (ZDC)
Acabado Niquelado satinado Cromado (MZCr) Egoístamente Tipo de combinación izquierda / derecha O.D.(mm) 28
Accesorio Cierre dedicado, tuerca grande, juego de tornillos, tapa de nylon Perillas Aplicables 0061-H, 0062-H Código de producto 00976

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo A-95 de la serie Manija de bloqueo a prueba de agua, A-95.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico