(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Solicitud: Puerta de equipo de vibración, pequeño panel de control.
· Longitud total (mm): 50
· Ancho promedio (mm): 30
· Espesor de la placa (mm): Hasta 3,2
· Pomo compatible: 0061-H, 0062-H
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
A-94-NA |
A-94-NB |
A-94-NB-TAK60 |
Cargando…
Aplicación | Puerta del equipo de vibración, panel de control pequeño | Tipos | Bloquear cuerpo principal | Material | Aleación de zinc (ZDC) |
---|---|---|---|---|---|
Acabado | Niquelado satinado Cromado (MZCr) | Egoístamente | Tipo de combinación izquierda / derecha | Longitud total(mm) | 50 |
Ancho promedio(mm) | 30 | Grosor de placa(mm) | Hasta 3.2 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente