(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Manija de bloqueo a prueba de agua, A-316

Manija de bloqueo a prueba de agua, A-316
  • Descuento por volumen

· Accesorio: Tuerca grande, juego de tornillos.
· Material: Aleación de zinc (ZDC)
· Color: Plata metalizada
· Egoístamente: Tipo de combinación izquierda/derecha
· Nota: El cierre se vende por separado.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
A-316-2
A-316-2-H
A-316-3
A-316-3-H
A-316-4
A-316-4-H
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSAplicación Tipos Acabado Color Egoístamente Longitud total
(mm)
Ancho promedio
(mm)
Altura completa
(mm)
Grosor de placa
(mm)
O.D.
(mm)
Accesorio Perillas Aplicables Código de producto Nota
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Gran cubículo exterior, panel de controlCuerpo principalAcabado al horno de resina acrílicaPlata metalizadoTipo de combinación izquierda / derecha---Hasta 6.664Tuerca grande, juego de tornillosA-316-2-H00612El cierre se vende por separado.
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-A-1316-2, A-316-2, A-316-CY-2Llave de la manijaCromado satinado (MZCr)--1403458----00613-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Gran cubículo exterior, panel de controlCuerpo principalAcabado al horno de resina acrílicaPlata metalizadoTipo de combinación izquierda / derecha---Hasta 6.652Tuerca grande, juego de tornillosA-316-3-H00614El cierre se vende por separado.
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-A-1316-3, A-316-3, A-316-CY-3Llave de la manijaCromado satinado (MZCr)--1342658----00615-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Gran cubículo exterior, panel de controlCuerpo principalAcabado al horno de resina acrílicaPlata metalizadoTipo de combinación izquierda / derecha---Hasta 430Tuerca grande, juego de tornillosA-316-4-H00905El cierre se vende por separado.
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10A-1316-4, A-316-4, A-316-CY-4Llave de la manijaCromado satinado (MZCr)--8016.526----00906-

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Aleación de zinc (ZDC)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico