(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Manija de bloqueo a prueba de agua A-249

Manija de bloqueo a prueba de agua A-249
  • Descuento por volumen

· Solicitud: Interruptor, centralita, panel de control.
· Longitud total (mm): 42.5
· Ancho promedio (mm): 36
· Altura completa (mm): 38
· Pomo compatible: 0061-H, 0062-H

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

A-249

 
Número de Parte
A-249
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Interruptor, Panel de control, Panel de control Tipos Bloquear cuerpo principal Material Cuerpo principal: aleación de zinc (ZDC) / tapa: resina ABS
Acabado Cuerpo principal: cromado satelital (MZCr) / Tapa: procesamiento de engarzado de superficie Egoístamente Apertura derecha usada Longitud total(mm) 42.5
Ancho promedio(mm) 36 Altura completa(mm) 38 Perillas Aplicables 0061-H, 0062-H
Código de producto 02031 Nota El cierre se vende por separado.

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo A-249 de la serie Manija de bloqueo a prueba de agua A-249.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico