(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Manija de bloqueo de palanca a prueba de agua, A-130

Manija de bloqueo de palanca a prueba de agua, A-130
  • Descuento por volumen

· Solicitud: Cubículo, cuadro de distribución, panel de control.
· Ancho promedio (mm): 48
· Altura completa (mm): 68.6
· Espesor de la placa (mm): Hasta 5
· Accesorio: Tuerca grande, juego de tornillos, 2 llaves.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
A-130-1-1
A-130-1-2
A-130-3-1
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Numero de llaves Longitud total
(mm)
Código de producto
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

020016701655
1 Pieza(s)Disponible

96 Días o más

No hay llave16701656
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

020012701659

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Cubículo, Panel de control, Panel de control Tipos Cuerpo de la manija Material Aleación de zinc (ZDC)
Acabado Niquelado satinado Cromado (MZCr) Egoístamente Tipo de combinación izquierda / derecha Ancho promedio(mm) 48
Altura completa(mm) 68.6 Grosor de placa(mm) Hasta 5 Accesorio Tuerca grande, juego de tornillos, 2 llaves
Nota El cierre se vende por separado.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico