(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Mango plano impermeable, A-495

Mango plano impermeable, A-495
  • Descuento por volumen

· Accesorio: Corchete
· Altura completa (mm): 42.2
· Material: Aleación de zinc
· Finalizar: Cromado níquel satinado
· Espesor de la placa (mm): 2.3

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
A-495-1
A-495-1-TAK60
A-495-2
A-495-2-TAK60
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Numero de llaves Longitud total
(mm)
Ancho promedio
(mm)
Código de producto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

02001754202677
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

TAK601754204118
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

02001424001418
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

TAK601424004119

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Aleación de zinc Acabado Niquelado Satinado Cromado Grosor de placa(mm) 2.3
Accesorio Corchete Altura completa(mm) 42.2

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico