(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Mango plano impermeable, A-484-B-3

Mango plano impermeable, A-484-B-3
  • Descuento por volumen

· Accesorio: Corchete
· Longitud total (mm): 142
· Ancho promedio (mm): 34
· Altura completa (mm): 45.3
· Material: Aleación de zinc

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

A-484-B-3

 
Número de Parte
A-484-B-3
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Aleación de zinc Acabado Niquelado Satinado Cromado Numero de llaves 0200
Grosor de placa(mm) 3 Accesorio Corchete Longitud total(mm) 142
Ancho promedio(mm) 34 Altura completa(mm) 45.3 Código de producto 01410

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo A-484-B-3 de la serie Mango plano impermeable, A-484-B-3.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico