(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Mango plano impermeable A-484-A

Mango plano impermeable A-484-A
  • Descuento por volumen

· Accesorio: Corchete
· Longitud total (mm): 190
· Ancho promedio (mm): 48
· Altura completa (mm): 57.5
· Material: Aleación de zinc

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
A-484-A-1
A-484-A-1-TAK60
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Numero de llaves Código de producto
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

R022001216
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

TAK6004093

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Aleación de zinc Acabado Acabado al horno de resina acrílica Color Negro
Grosor de placa(mm) 2.3 Accesorio Corchete Longitud total(mm) 190
Ancho promedio(mm) 48 Altura completa(mm) 57.5

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico