(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Mango plano impermeable, A-465-F

Mango plano impermeable, A-465-F
  • Descuento por volumen

· Accesorio: Corchete
· Ancho promedio (mm): 30
· Altura completa (mm): 46
· Material: Aleación de zinc
· Finalizar: Cromado níquel satinado

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
A-465-F-1-1-TAK60
A-465-F-2-1-TAK60
A-465-F-3-1-TAK60
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Grosor de placa
(mm)
Longitud total
(mm)
Código de producto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.314204050
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.311704051
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.88404052

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Aleación de zinc Acabado Niquelado Satinado Cromado Numero de llaves TAK60
Accesorio Corchete Ancho promedio(mm) 30 Altura completa(mm) 46

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico