(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Mango de doble cerradura a prueba de agua A-372-F

Mango de doble cerradura a prueba de agua A-372-F
  • Descuento por volumen

· Accesorio: Dos llaves, tuerca grande y juego de tornillos.
· Finalizar: Pintura
· Color: Plata metalizada
· Egoístamente: Tipo de combinación izquierda/derecha
· Nota: El cierre se vende por separado.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
A-372-F-1-TAK60
A-372-F-2
A-372-F-2-TAK60
A-372-F-3
A-372-F-3-TAK60
A-372-RC-1-F
A-372-RC-2-F
A-372-RC-3-F
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSAplicación Tipos Material Acabado Color Egoístamente Numero de llaves Longitud total
(mm)
Ancho promedio
(mm)
Altura completa
(mm)
Grosor de placa
(mm)
Accesorio Código de producto Nota
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

-Cubículo, Panel de control, Panel de controlBloquear cuerpo principalAleación de aluminio (ADC)PinturaPlata metalizadoTipo de combinación izquierda / derechaTAK60976057Hasta 5Dos llaves, tuerca grande, juego de tornillos04063El cierre se vende por separado.
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Cubículo, Panel de control, Panel de controlBloquear cuerpo principalAleación de aluminio (ADC)PinturaPlata metalizadoTipo de combinación izquierda / derecha0200804648Hasta 2.3Dos llaves, tuerca grande, juego de tornillos04329El cierre se vende por separado.
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

-Cubículo, Panel de control, Panel de controlBloquear cuerpo principalAleación de aluminio (ADC)PinturaPlata metalizadoTipo de combinación izquierda / derechaTAK60804648Hasta 2.3Dos llaves, tuerca grande, juego de tornillos04064El cierre se vende por separado.
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

-Cubículo, Panel de control, Panel de controlBloquear cuerpo principalAleación de aluminio (ADC)PinturaPlata metalizadoTipo de combinación izquierda / derecha0200673548Hasta 2.3Dos llaves, tuerca grande, juego de tornillos04330El cierre se vende por separado.
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

-Cubículo, Panel de control, Panel de controlBloquear cuerpo principalAleación de aluminio (ADC)PinturaPlata metalizadoTipo de combinación izquierda / derechaTAK60673548Hasta 2.3Dos llaves, tuerca grande, juego de tornillos04065El cierre se vende por separado.
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10A-372-1Tapones de gomaCaucho de etileno propileno (EPDM)---------03740-
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10A-372-2Tapones de gomaCaucho de etileno propileno (EPDM)---------03741-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10A-372-3Tapones de gomaCaucho de etileno propileno (EPDM)---------03742-

Cargando…

  1. 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico