(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Manija de doble cerradura a prueba de agua A-361

Manija de doble cerradura a prueba de agua A-361
  • Descuento por volumen

· Longitud total (mm): 67
· Ancho promedio (mm): 35
· Altura completa (mm): 55
· Espesor de la placa (mm): 2.3 to 3.2
· Accesorio: 2 llaves, Clip

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
A-361-3-TAK60
A-361-RC-3
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Aplicación Tipos Material Acabado Color Egoístamente Numero de llaves Longitud total
(mm)
Ancho promedio
(mm)
Altura completa
(mm)
Grosor de placa
(mm)
Accesorio Perillas Aplicables Código de producto
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Panel de control, Equipo de comunicación, Estuche pequeñoBloquear cuerpo principalAleación de zinc (ZDC)Pintura al hornoPlata metalizadoTipo de combinación izquierda / derechaTAK606735552.3~3.22 llaves, clip0061-H, 0062-H03995
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Para A-361-3-TAK60Tapones de gomaCaucho de etileno propileno (EPDM)----------03976

Cargando…

  1. 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico