(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Mangos de bloqueo de color a prueba de agua

Mangos de bloqueo de color a prueba de agua
  • Descuento por volumen

· Accesorio: Tuerca grande, juego de tornillos.
· Egoístamente: Tipo de combinación izquierda/derecha

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
A-310-1
A-310-2
A-310-3
A-310-4
A-310-4H
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Aplicación Tipos Material Acabado Egoístamente Longitud total
(mm)
Ancho promedio
(mm)
Altura completa
(mm)
Grosor de placa
(mm)
O.D.
(mm)
Accesorio Perillas Aplicables Código de producto
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Cubículo exterior, CentralitaCuerpo principalAleación de zinc (ZDC)Pintura al horno de resina acrílicaTipo de combinación izquierda / derecha---Hasta 762Tuerca grande, juego de tornillosA-310-1H, 2H00588
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cubículo exterior, CentralitaCuerpo principalAleación de zinc (ZDC)Pintura al horno de resina acrílicaTipo de combinación izquierda / derecha---Hasta 750Tuerca grande, juego de tornillosA-310-1H, 2H00590
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cubículo exterior, CentralitaCuerpo principalAleación de zinc (ZDC)Pintura al horno de resina acrílicaTipo de combinación izquierda / derecha---Hasta 234Tuerca grande, juego de tornillosA-310-3H00591
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cubículo exterior, CentralitaCuerpo principalAleación de zinc (ZDC)Pintura al horno de resina acrílicaTipo de combinación izquierda / derecha---Hasta 330Tuerca grande, juego de tornillosA-310-4H00593
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

para A-310-4 y A-1310-4Llave de la manijaAleación de zinc (ZDC)Cromado satinado (MZCr)-901626----00594

Cargando…

  1. 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico