(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Solicitud: Cuadro de distribución, panel de control, puerta de sellado grande.
· Espesor de la placa (mm): Hasta 3
· Accesorio: Cierre exclusivo, placa de montaje, juego de tornillos, 2 llaves
· Longitud total (mm): 83
· Ancho promedio (mm): 40
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
A-214-1-TAK60
Aplicación | Panel de control, panel de control, puerta de cierre grande | Tipos | Cuerpo de la manija | Material | Aleación de zinc |
---|---|---|---|---|---|
Acabado | Cromado | Egoístamente | Tipo de combinación izquierda / derecha | Numero de llaves | TAK60 |
Grosor de placa(mm) | Hasta 3 | Accesorio | Cierre dedicado, placa de montaje, juego de tornillos, 2 llaves | Longitud total(mm) | 83 |
Ancho promedio(mm) | 40 | Altura completa(mm) | 60.5 | Código de producto | 04273 |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo A-214-1-TAK60 de la serie Manija de elevación plana A-214.
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente