(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Manija de elevación plana A-204

Manija de elevación plana A-204
  • Descuento por volumen

· Solicitud: Cuadro de distribución, panel de control, puerta de sellado grande.
· Espesor de la placa (mm): 3
· Longitud total (mm): 78
· Ancho promedio (mm): 35
· Altura completa (mm): 58

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
A-204
A-204-3-1
A-204-3-2
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Especificación 1 Numero de llaves Accesorio Código de producto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Ángulo de rotación: 360 ° (gratis)No hay llaveCierre dedicado, placa de montaje, juego de tornillos00549
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Ángulo de rotación: 90 °0050Cierre dedicado, placa de montaje, juego de tornillos, 2 llaves01714
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Ángulo de rotación: 90 °No hay llaveCierre dedicado, placa de montaje, juego de tornillos01715

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Panel de control, panel de control, puerta de cierre grande Tipos Cuerpo de la manija Material Aleación de zinc
Acabado Cromado Egoístamente Tipo de combinación izquierda / derecha Grosor de placa(mm) 3
Longitud total(mm) 78 Ancho promedio(mm) 35 Altura completa(mm) 58

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico