(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Manija plana A-250-A

Manija plana A-250-A
  • Descuento por volumen

· Accesorio: Corchete
· Material: Aleación de zinc
· Finalizar: Cromado níquel satinado
· Número de llaves: 0200
· Espesor de la placa (mm): 2.5

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

A-250-A-1-1

 
Número de Parte
A-250-A-1-1
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud total
(mm)
Ancho promedio
(mm)
Altura completa
(mm)
Código de producto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1423230.201773

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Aleación de zinc Acabado Niquelado Satinado Cromado Numero de llaves 0200
Grosor de placa(mm) 2.5 Accesorio Corchete

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo A-250-A-1-1 de la serie Manija plana A-250-A.

Products like this...

Número de Parte
A-250-A-2-1
A-250-A-3-1
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud total
(mm)
Ancho promedio
(mm)
Altura completa
(mm)
Código de producto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1173022.801774
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

842822.801775

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico