(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Empuñadura basculante (pintada), A-475-A-SLV (Números de pieza)

Empuñadura basculante (pintada), A-475-A-SLV
  • Descuento por volumen

· Accesorio: Corchete
· Altura completa (mm): 25.6
· Material: Aleación de zinc
· Finalizar: Recubrimiento de plata metalizada.
· Número de llaves: 0200

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
A-475-A-1-SLV
A-475-A-2-SLV
A-475-A-3-SLV
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Grosor de placa
(mm)
Longitud total
(mm)
Ancho promedio
(mm)
Código de producto
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

21423203197
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.61173003198
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1.6842803199

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Aleación de zinc Acabado Recubrimiento de plata metalizado Numero de llaves 0200
Accesorio Corchete Altura completa(mm) 25.6

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico