(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Empuñadura de nivelación A-475

Empuñadura de nivelación A-475
  • Descuento por volumen

· Accesorio: Dos llaves, juego de tornillos, cierre exclusivo.
· Altura completa (mm): 25.6
· Material: Aleación de zinc (ZDC)
· Finalizar: Cromado níquel satinado (MZCr)
· Número de llaves: 0200

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
A-475-A-1-1
A-475-A-2-1
A-475-A-3-1
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Grosor de placa
(mm)
Longitud total
(mm)
Ancho promedio
(mm)
Código de producto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.6~2.01423201928
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.6~1.61173001929
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.6~1.6842801930

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Aleación de zinc (ZDC) Acabado Niquelado satinado Cromado (MZCr) Numero de llaves 0200
Accesorio Dos llaves, juego de tornillos, cierre dedicado Altura completa(mm) 25.6

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico