(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Manija de bloqueo con tornillos sellados, A-146-3

Manija de bloqueo con tornillos sellados, A-146-3
  • Descuento por volumen

· Solicitud: Centralita, panel de control
· Espesor de la placa (mm): Hasta 1
· OD (mm): 30
· Pomo compatible: A-121-H
· Escribe: Bloquear el cuerpo principal

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

A-146-3

 
Número de Parte
A-146-3
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Panel de control, panel de control Tipos Bloquear cuerpo principal Material Aleación de zinc (ZDC)
Acabado Cromado satinado (MZCr) Egoístamente Tipo de combinación izquierda / derecha Grosor de placa(mm) Hasta 1
O.D.(mm) 30 Perillas Aplicables A-121-H Código de producto 00912
Nota El cierre se vende por separado.

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo A-146-3 de la serie Manija de bloqueo con tornillos sellados, A-146-3.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico