(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Placa de cierre con dispositivo de liberación de emergencia, FA-702S-4

Placa de cierre con dispositivo de liberación de emergencia, FA-702S-4
  • Descuento por volumen

· Solicitud: Congelador frigorífico
· Longitud total (mm): 60
· Ancho promedio (mm): 86
· Altura completa (mm): 100
· Escribe: Cerradero con sistema de evacuación para FA-602

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

FA-702S-4

 
Número de Parte
FA-702S-4
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Congelador frigorífico Tipos Placa de cierre con sistema de evacuación para FA-602 Material Aleación de zinc
Acabado Cromado Longitud total(mm) 60 Ancho promedio(mm) 86
Altura completa(mm) 100 Código de producto 60014

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo FA-702S-4 de la serie Placa de cierre con dispositivo de liberación de emergencia, FA-702S-4.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico