(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Manija delgada y plana, A-499

Manija delgada y plana, A-499
  • Descuento por volumen

· Accesorio: Corchete
· Longitud total (mm): 142
· Ancho promedio (mm): 32
· Material: Aleación de zinc
· Finalizar: Acabado horneado en resina acrílica.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

A-499

 
Número de Parte
A-499
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Aleación de zinc Acabado Acabado al horno de resina acrílica Color Negro
Numero de llaves TAK40 Grosor de placa(mm) 3.2 Accesorio Corchete
Longitud total(mm) 142 Ancho promedio(mm) 32 Código de producto 03649

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo A-499 de la serie Manija delgada y plana, A-499.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico