(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tirador plano delgado, A-464-C

Tirador plano delgado, A-464-C
  • Descuento por volumen

· Accesorio: Corchete
· Material: Aleación de zinc
· Finalizar: Cromado níquel satinado
· Número de llaves: TAK60
· Espesor de la placa (mm): 3.2

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
A-464-C-1-1-TAK60
A-464-C-2-1-TAK60
A-464-C-3-1-TAK60
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud total
(mm)
Ancho promedio
(mm)
Altura completa
(mm)
Código de producto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

143363504069
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

121303104070
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

87.5303804071

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Aleación de zinc Acabado Niquelado Satinado Cromado Numero de llaves TAK60
Grosor de placa(mm) 3.2 Accesorio Corchete

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico