(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Mango tipo toldo para hermeticidad, FA-908

Mango tipo toldo para hermeticidad, FA-908
  • Descuento por volumen

· Solicitud: Refrigerador tipo dosel/almacén de medicamentos/equipo de pruebas físicas y químicas, etc.
· Accesorio: 2 llaves, dos bases de montaje, 1 placa de cierre, placa de ajuste
· Longitud total (mm): 270
· Ancho promedio (mm): 129
· Altura completa (mm): 47.5

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

FA-908

 
Número de Parte
FA-908
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Refrigerador tipo toldo / Almacén de drogas / Equipo de prueba física y química, etc. Tipos Cuerpo de la manija Material Cuerpo principal: aleación de zinc (ZDC) / Agarre: material extruido de aleación de aluminio (A6063)
Acabado Cuerpo principal: pintura metálica plateada / empuñadura: tratamiento de alúmina Numero de llaves TAK70 Accesorio 2 llaves, dos bases de montaje, 1 placa de cierre, placa de ajuste
Longitud total(mm) 270 Ancho promedio(mm) 129 Altura completa(mm) 47.5
Código de producto 60850

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo FA-908 de la serie Mango tipo toldo para hermeticidad, FA-908.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico