(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Manija de apriete A-169

Manija de apriete A-169
  • Descuento por volumen

· Solicitud: Equipos de vibración
· Accesorio: Cierre dedicado
· Pomo compatible: A-169-H
· Escribe: Bloquear el cuerpo principal
· Material: Material de acero al carbono para estructura mecánica. (S20C)

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
A-169-1
A-169-2
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Grosor de placa
(mm)
O.D.
(mm)
Código de producto
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Tuerca de fijación: Máximo 19 / Soldadura: Máximo 3.23600369
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Tuerca de fijación: máximo 5.8 / Soldadura: máximo 2.62800370

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Equipo de vibración Tipos Bloquear cuerpo principal Material Material de acero al carbono para estructura mecánica (S20C)
Acabado Tratamiento de cromato con recubrimiento de zinc (MFZn-C) Egoístamente Tipo de combinación izquierda / derecha Accesorio Cierre dedicado
Perillas Aplicables A-169-H

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico