(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Mango grande con tapa de plástico AP-886

Mango grande con tapa de plástico AP-886
  • Descuento por volumen

· Solicitud: Autobús, camión especial, puerta elevadora
· Ancho del cuerpo principal (mm): 203
· Material: resina AES
· Cuello: Negro
· Escribe: Cuerpo del mango

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

AP-886

 
Número de Parte
AP-886
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Autobús, Camión de propósito especial, Puerta elevadora Llave T0230 Ancho del cuerpo principal(mm) 203
Material Resina AES Collar Negro Tipos Cuerpo de la manija
Accesorio Dos llaves Código de producto 01631

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo AP-886 de la serie Mango grande con tapa de plástico AP-886.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico