(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Mango de descarga impermeable para evitar daños por sal, A-464-J

Mango de descarga impermeable para evitar daños por sal, A-464-J
  • Descuento por volumen

· Accesorio: Corchete
· Longitud total (mm): 87.5
· Ancho promedio (mm): 30
· Altura completa (mm): 42
· Material: Aleación de aluminio

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

A-464-J-3-TAK60

 
Número de Parte
A-464-J-3-TAK60
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Aleación de aluminio Acabado Recubrimiento de plata metalizado Numero de llaves TAK60
Grosor de placa(mm) 2.5 Accesorio Corchete Longitud total(mm) 87.5
Ancho promedio(mm) 30 Altura completa(mm) 42 Código de producto 04078

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo A-464-J-3-TAK60 de la serie Mango de descarga impermeable para evitar daños por sal, A-464-J.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico