(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Placa de golpe para manija pequeña FA-727S

Placa de golpe para manija pequeña FA-727S
  • Descuento por volumen

· Solicitud: Para puertas pequeñas de refrigeradores pequeños, equipos de cocina y equipos médicos.
· Longitud total (mm): 40
· Ancho promedio (mm): 53
· Escribe: Cerradero (uso FA-727·8·9)
· Material: Aleación de zinc

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
FA-727S-1
FA-727S-2
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Altura completa
(mm)
Código de producto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4660043
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

25.560149

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Para puertas pequeñas de refrigeradores, congeladores, equipos de cocina y equipos médicos. Tipos Placa de ataque (FA-727 · 8 · 9 uso) Material Aleación de zinc
Acabado Cromado Longitud total(mm) 40 Ancho promedio(mm) 53

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico