(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Mango tipo barco A-23

Mango tipo barco A-23
  • Descuento por volumen

· Solicitud: Centralita, panel de control
· Longitud total (mm): 65
· Ancho promedio (mm): 30
· Altura completa (mm): 45.5
· Espesor de la placa (mm): Hasta 2

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

A-23-2

 
Número de Parte
A-23-2
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Panel de control, panel de control Tipos Cuerpo de la manija Material Aleación de zinc (ZDC)
Acabado Cromado (MZCr) Egoístamente Tipo de combinación izquierda / derecha Longitud total(mm) 65
Ancho promedio(mm) 30 Altura completa(mm) 45.5 Grosor de placa(mm) Hasta 2
Código de producto 00082 Nota El cierre se vende por separado.

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo A-23-2 de la serie Mango tipo barco A-23.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico