(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Mango a prueba de agua hasta el cuello A-140-H

Mango a prueba de agua hasta el cuello A-140-H
  • Descuento por volumen

· Solicitud: Armario exterior, centralita, panel de control.
· Accesorio: Tuerca grande, juego de tornillos, 2 llaves.
· Escribe: Cuerpo del mango
· Material: Aleación de zinc (ZDC)
· Finalizar: Revestimiento de cromo (MZCr)

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
A-140-H-1-1
A-140-H-1-1-TAK60
A-140-H-2-1-TAK60
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Numero de llaves Longitud total
(mm)
Ancho promedio
(mm)
Altura completa
(mm)
Grosor de placa
(mm)
Código de producto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

020015260100.5Hasta 8.503295
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

TAK6015260100.5Hasta 8.504037
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

TAK601204875.3Hasta 5.504038

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Cubículo exterior, Panel de control, Panel de control Tipos Cuerpo de la manija Material Aleación de zinc (ZDC)
Acabado Cromado (MZCr) Accesorio Tuerca grande, juego de tornillos, 2 llaves Nota El cierre se vende por separado.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico