(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Manija de bloqueo tipo reloj A-15

Manija de bloqueo tipo reloj A-15
  • Descuento por volumen

· Solicitud: Pequeño cuadro de distribución, panel de control.
· OD (mm): 22
· Pomo compatible: A-15-H (A-15-H)
· Escribe: Bloquear el cuerpo principal
· Material: Barra de latón de corte libre (C3602BD)

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

A-15

 
Número de Parte
A-15
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Tablero de distribución pequeño, panel de control Tipos Bloquear cuerpo principal Material Barra de latón de corte libre (C3602BD)
Acabado Cromado (MBCr) O.D.(mm) 22 Perillas Aplicables A-15-H(A-15-H)
Código de producto 00063 Nota El cierre se vende por separado.

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo A-15 de la serie Manija de bloqueo tipo reloj A-15.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico