(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Mango de collar de seguridad para sellado antibacteriano FA-662

Mango de collar de seguridad para sellado antibacteriano FA-662
  • Descuento por volumen

· Solicitud: Para puerta mediana de prefabricado frigorífico congelador/almacén seco, etc.
· Accesorio: Dos llaves
· Finalizar: estándar: Acabado de pintura horneada metalizada plateada antibacteriana.
· Egoístamente: Tipo de combinación izquierda/derecha
· Número de llaves: 0350

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
FA-662
FA-662-P
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTipos Material Acabado Egoístamente Numero de llaves Accesorio Longitud total
(mm)
Ancho promedio
(mm)
Altura completa
(mm)
Código de producto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Cuerpo de la manijaCuerpo principal: Aleación de zinc (ZDC) / Cubierta decorativa: Agente antibacteriano que contiene resina AASPalanca: acabado antibacteriano plateado metalizado con pintura al hornoTipo de combinación izquierda / derecha0350Dos llaves29588.55860349
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Pasador de llaveVarilla de acero inoxidable----759960651

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Para puerta mediana de un refrigerador congelador prefabricado / almacén seco, etc.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico