(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Mango de esquina de un toque FA-935

Mango de esquina de un toque FA-935
  • Descuento por volumen

· Solicitud: Para puertas grandes medianas/ligeras de equipos de cocina/equipos médicos/equipos de prueba, etc.
· Accesorio: Tapa de resina, 2 llaves, cerradero.
· Longitud total (mm): 200
· Ancho promedio (mm): 30
· Altura completa (mm): 52

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

FA-935

 
Número de Parte
FA-935
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Para puertas medianas / ligeras grandes de equipos de cocina / equipos médicos / equipos de prueba, etc. Tipos Cuerpo de la manija Material Aleación de zinc
Acabado Cromado Numero de llaves 0200 Accesorio Tapa de resina, 2 llaves, placa de cierre
Longitud total(mm) 200 Ancho promedio(mm) 30 Altura completa(mm) 52
Código de producto 60333

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo FA-935 de la serie Mango de esquina de un toque FA-935.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico