(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Mango plano impermeable AC-100-E con controlador de carga

Mango plano impermeable AC-100-E con controlador de carga
  • Descuento por volumen

· Longitud total (mm): 332.5
· Ancho promedio (mm): 40
· Altura completa (mm): 44
· Material: Aleación de zinc
· Finalizar: Cromado níquel satinado

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
AC-100-E
AC-100-E-TAK60
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Numero de llaves Código de producto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

020001484
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

TAK6004023

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Aleación de zinc Acabado Niquelado Satinado Cromado Grosor de placa(mm) 3.2
Longitud total(mm) 332.5 Ancho promedio(mm) 40 Altura completa(mm) 44
Nota El cierre se vende por separado.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico