(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Manija con cerradura para sellar FA-927

Manija con cerradura para sellar FA-927
  • Descuento por volumen

· Solicitud: Frigorífico congelador, camión para uso especial
· Accesorio: Placa de cerradero
· Longitud total (mm): 221
· Ancho promedio (mm): 46
· Altura completa (mm): 26

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

FA-927

 
Número de Parte
FA-927
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Congelador frigorífico, Camión especial Tipos Cuerpo de la manija Material Placa de acero laminado en frío (SPCC)
Acabado Tratamiento con cromato de zinc Accesorio Cerradura de Placa Longitud total(mm) 221
Ancho promedio(mm) 46 Altura completa(mm) 26 Código de producto 60186

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo FA-927 de la serie Manija con cerradura para sellar FA-927.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico