(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Manija con cerradura para sellar FA-926

Manija con cerradura para sellar FA-926
  • Descuento por volumen

· Solicitud: Frigorífico congelador, camión para uso especial
· Accesorio: Placa de cierre, pasador de llave
· Longitud total (mm): 237
· Ancho promedio (mm): 66
· Altura completa (mm): 32

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

FA-926

 
Número de Parte
FA-926
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Congelador frigorífico, Camión especial Tipos Cuerpo de la manija Material Placa de acero laminado en frío (SPCC)
Acabado Tratamiento con cromato de zinc Accesorio Placa de ataque, pasador de llave Longitud total(mm) 237
Ancho promedio(mm) 66 Altura completa(mm) 32 Código de producto 60168

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo FA-926 de la serie Manija con cerradura para sellar FA-926.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico