(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Mango de interferencia de rodillo FA-836

Mango de interferencia de rodillo FA-836
  • Descuento por volumen

· Solicitud: Puerta de sellado grande de una puerta antiruido, etc.
· Material: Fundición a presión de latón
· Finalizar: Cromado níquel satinado
· Nota: Solo se incluye la unidad de varilla y la tubería se vende por separado.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
FA-836-1-L
FA-836-1-R
FA-836-1-RA-L
FA-836-1-RA-R
FA-836-1-RB-L
FA-836-1-RB-R
FA-836-1-RC-L
FA-836-1-RC-R
FA-836-1-RN-L
FA-836-1-RN-R
FA-836-1-ROD-U
FA-836-S-1
FA-836-S-2
FA-836-S-3
FA-836-W-1-L
FA-836-W-1-R
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tipos Egoístamente Longitud total
(mm)
Ancho promedio
(mm)
Altura completa
(mm)
Código de producto Nota
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Manija de apriete de rodillos (individual)Especificaciones izquierdas3001067160734-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Manija de apriete de rodillos (individual)Especificación correcta3001067160632-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Unidad de apriete del rodillo superiorEspecificaciones izquierdas1171067160741-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Unidad de apriete del rodillo superiorEspecificación correcta1171067160740-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Unidad de apriete del rodillo inferiorEspecificaciones izquierdas1171067160743-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Unidad de apriete del rodillo inferiorEspecificación correcta1171067160742-
1 Pieza(s)Disponible

18 Días o más

Unidad de apriete de rodillos lateralesEspecificaciones izquierdas1431067160745-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Unidad de apriete de rodillos lateralesEspecificación correcta1431067160744-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Manija de apriete de rodillos apriete de dos puntosEspecificaciones izquierdas2471067160779-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Manija de apriete de rodillos apriete de dos puntosEspecificación correcta2471067160778-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Unidad de varilla de mango de apriete-224141460851Solo se incluye la unidad de varilla y la tubería se vende por separado.
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Placa de huelga de excavación-102522560638-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Placa de huelga de imposición-102253160639-
1 Pieza(s)Disponible

18 Días o más

Placa de huelga de imposición-120304760640-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Manija de apriete de rodillos (doble)Especificaciones izquierdas30010621760736-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Manija de apriete de rodillos (doble)Especificación correcta30010621760635-

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Puerta de sellado grande de una puerta antirruido, etc. Material Fundición a presión de latón Acabado Niquelado Satinado Cromado

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico