(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Levante la manija A-203

Levante la manija A-203
  • Descuento por volumen

· Solicitud: Puerta pequeña, puerta de sellado
· Espesor de la placa (mm): Hasta 5
· Accesorio: Cierre dedicado
· Longitud total (mm): 32
· Ancho promedio (mm): 12

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

A-203

 
Número de Parte
A-203
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Puerta pequeña, puerta de sellado Tipos Cuerpo de la manija Material Aleación de zinc
Acabado Cromado Egoístamente Tipo de combinación izquierda / derecha Grosor de placa(mm) Hasta 5
Accesorio Cierre dedicado Longitud total(mm) 32 Ancho promedio(mm) 12
Altura completa(mm) 44.5 Código de producto 00548

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo A-203 de la serie Levante la manija A-203.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico