(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Manija para pestillo FA-680

Manija para pestillo FA-680
  • Descuento por volumen

· Solicitud: Horno, equipamiento de cocina, equipamiento médico, equipo de prueba.
· Espesor de la placa (mm): 2,5 o menos
· Longitud total (mm): 175
· Ancho promedio (mm): 51
· Altura completa (mm): 100

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

FA-680

 
Número de Parte
FA-680
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Horno, equipo de cocina, equipo médico, equipo de prueba Tipos Cuerpo de la manija Material Poliamida 6
Color Negro Grosor de placa(mm) 2.5 o menos Longitud total(mm) 175
Ancho promedio(mm) 51 Altura completa(mm) 100 Código de producto 60646

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo FA-680 de la serie Manija para pestillo FA-680.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico