(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Bloqueo de panel A-422

Bloqueo de panel A-422
  • Descuento por volumen

· Longitud total (mm): 112
· Ancho promedio (mm): 46
· Altura completa (mm): 73
· Material: Aleación de zinc
· Finalizar: Revestimiento de cromo

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

A-422

 
Número de Parte
A-422
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Aleación de zinc Acabado Cromado Longitud total(mm) 112
Ancho promedio(mm) 46 Altura completa(mm) 73 Código de producto 01706

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo A-422 de la serie Bloqueo de panel A-422.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico