(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Bloqueo de panel A-403-A

Bloqueo de panel A-403-A
  • Descuento por volumen

· Accesorio: Corchete
· Longitud total (mm): 73
· Ancho promedio (mm): 35
· Altura completa (mm): 57.5
· Material: Aleación de zinc

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

A-403-A

 
Número de Parte
A-403-A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Aleación de zinc Acabado Cromado Accesorio Corchete
Longitud total(mm) 73 Ancho promedio(mm) 35 Altura completa(mm) 57.5
Código de producto 02693

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo A-403-A de la serie Bloqueo de panel A-403-A.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico