(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tirador al ras con centro de control A-873-2C-G

Tirador al ras con centro de control A-873-2C-G
  • Descuento por volumen

· Solicitud: Tapa del maletero, puerta de un solo toque, puerta corredera y puerta contraventana de un autobús, etc.
· Ancho del cuerpo principal (mm): 153
· Material: Aleación de zinc (ZDC)
· Acabado de la superficie: Cuerpo principal: Cromado satélite (MZCr)/mango: Enchapado en cromo (MZCr)
· Escribe: Cuerpo del mango

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

A-873-2C-G

 
Número de Parte
A-873-2C-G
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Tapa del maletero, puerta de un toque, puerta corredera y puerta de persiana de un autobús, etc. Llave T0230 Ancho del cuerpo principal(mm) 153
Material Aleación de zinc (ZDC) Acabado superficial Cuerpo principal: cromado satelital (MZCr) / Mango: cromado (MZCr) Tipos Cuerpo de la manija
Especificaciones Equipado con bloqueo interno y mecanismo de desbloqueo Accesorio Dos llaves Código de producto 02684
Nota Se puede confirmar el estado medio cerrado

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo A-873-2C-G de la serie Tirador al ras con centro de control A-873-2C-G.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico