(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Manija de bloqueo de arranque doble A-866-1 L

Manija de bloqueo de arranque doble A-866-1 L
  • Descuento por volumen

· Solicitud: Camión de uso especial/puerta de un toque de una máquina de construcción, etc.
· Longitud del cuerpo principal (mm): 95
· Ancho del cuerpo principal (mm): 120
· Material: Mango: Aleación de aluminio (ADC)/cerradura: Placa de acero laminado en frío (SPCC)
· Acabado de la superficie: Mango: Acabado de pintura horneada (Plata metalizada)/cerradura.: Tratamiento de cromado de zincado (MFZn-C)

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

A-866-1L

 
Número de Parte
A-866-1L
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Camión de propósito especial / Puerta de un toque de una máquina de construcción, etc. Longitud del cuerpo principal(mm) 95 Ancho del cuerpo principal(mm) 120
Material Manija: aleación de aluminio (ADC) / cerradura: placa de acero laminado en frío (SPCC) Acabado superficial Mango: acabado de pintura al horno (plateado metálico) / Bloqueo: tratamiento de cromato con recubrimiento de zinc (MFZn-C) Tipos Cuerpo de la manija
Especificaciones Manija interna de operación Código de producto 03490

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo A-866-1L de la serie Manija de bloqueo de arranque doble A-866-1 L.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico