(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Manija de bloqueo con resorte A-61

Manija de bloqueo con resorte A-61
  • Descuento por volumen

· Solicitud: Centralita, panel de control
· Espesor de la placa (mm): Hasta 6
· OD (mm): 37
· Accesorio: Tuerca grande, juego de tornillos.
· Pomo compatible: 0061-H, 0062-H

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

A-61

 
Número de Parte
A-61
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Panel de control, panel de control Tipos Bloquear cuerpo principal Material Aleación de zinc (ZDC)
Acabado Cromado (MZCr) Egoístamente Tipo de combinación izquierda / derecha Grosor de placa(mm) Hasta 6
O.D.(mm) 37 Accesorio Tuerca grande, juego de tornillos Perillas Aplicables 0061-H, 0062-H
Código de producto 00181 Nota El cierre se vende por separado.

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo A-61 de la serie Manija de bloqueo con resorte A-61.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico