(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Manija de ambos lados de acero inoxidable para hermeticidad FA-1919-W

Manija de ambos lados de acero inoxidable para hermeticidad FA-1919-W
  • Descuento por volumen

· Solicitud: Puerta de contenedor/sellado
· Espesor de la placa (mm): 10 to 50
· Accesorio: Placa de cerradero
· Escribe: Cuerpo del mango
· Material: Placa de acero inoxidable laminada en frío

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
FA-1919-W-1
FA-1919-W-3
FA-1919-W-4
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud total
(mm)
Ancho promedio
(mm)
Altura completa
(mm)
Código de producto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2608013060225
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1857010260227
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

150709060228

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Puerta de contenedor / sellado Tipos Cuerpo de la manija Material Placa de acero inoxidable laminado en frío
Acabado Superficie pulida pulido pulido Egoístamente Tipo de combinación izquierda / derecha Grosor de placa(mm) 10~50
Accesorio Cerradura de Placa

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico