(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Manija pequeña de acero inoxidable para hermeticidad FA-1728

Manija pequeña de acero inoxidable para hermeticidad FA-1728
  • Descuento por volumen

· Solicitud: Para puertas pequeñas de refrigeradores pequeños, equipos de cocina y equipos médicos.
· Longitud total (mm): 192
· Ancho promedio (mm): 53
· Altura completa (mm): 47.5
· Escribe: Cuerpo del mango

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

FA-1728

 
Número de Parte
FA-1728
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Para puertas pequeñas de refrigeradores, congeladores, equipos de cocina y equipos médicos. Tipos Cuerpo de la manija Material Fundición de acero inoxidable
Acabado Chorro de arena Longitud total(mm) 192 Ancho promedio(mm) 53
Altura completa(mm) 47.5 Código de producto 60355 Nota La placa de cierre se vende por separado.

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo FA-1728 de la serie Manija pequeña de acero inoxidable para hermeticidad FA-1728.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico