(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Mango de rodillo hermético de acero inoxidable FA-1725

Mango de rodillo hermético de acero inoxidable FA-1725
  • Descuento por volumen

· Solicitud: Para puerta de un pequeño frigorífico congelador, caja de almacenamiento, equipo de cocina y secadora.
· Material: Fundición de acero inoxidable
· Finalizar: Pulido

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
FA-1725-1
FA-1725-2
FA-1725-3
FA-1725S-1-1
FA-1725S-1-2
FA-1725S-2-1
FA-1725S-2-2
FA-1725S-3-1
FA-1725S-3-2
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tipos Longitud total
(mm)
Ancho promedio
(mm)
Altura del cuerpo principal
(mm)
Altura completa
(mm)
Código de producto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cuerpo de la manija15576-4060132
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cuerpo de la manija13656-3860133
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cuerpo de la manija11556-3360159
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Placa de ataque (uso FA-1725-1)--46-60134
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Placa de ataque (uso FA-1725-1)--79-60135
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Placa de ataque (uso FA-1725-2)--38-60136
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Placa de ataque (uso FA-1725-2)--62-60137
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Placa de ataque (uso FA-1725-3)--33-60160
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Placa de ataque (uso FA-1725-3)--50-60161

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Para la puerta de un refrigerador pequeño, congelador, caja de almacenamiento, equipo de cocina y secadora. Material Fundición de acero inoxidable Acabado Pulido

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico